Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS7-342SX200N0-N
Référence pièce
|
---|
DS7-342SX200N0-N |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | Avec afficheur | Tension de fonctionnement nominale (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Classe de libération | Courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C Tu (A) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 400 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 400 V (kW) | Température nominale sans déclassement (°C) | Protection intégrée contre les surcharges du moteur | Type de tension pour l'actionnement | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,701.00 € | 1 | 3 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 110|230 | 110|230 | 0|0 | IP20 | Autre | 200 | 55 | 110 | 0 | 0 | 40 | Non | AC | 1 |
Loading...
By-pass interne | Oui | Contrôle du couple | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur progressif, le numéro d'article est le suivant: DS7-342SX200N0-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS7-342SX200N0-N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Fonction
Avec afficheur
Tension de fonctionnement nominale(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Degré de protection (IP)
Classe de libération
Courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C Tu(A)
Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 230 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 400 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 230 V(kW)
Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 400 V(kW)
Température nominale sans déclassement(°C)
Protection intégrée contre les surcharges du moteur
Type de tension pour l'actionnement
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DS7-340SX007N0-N |
DS7-340SX009N0-L |
DS7-340SX009N0-N |
DS7-34DSX004N0-D |
DS7-34DSX007N0-D |
DS7-34DSX009N0-D |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction | Avec afficheur | Tension de fonctionnement nominale (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Classe de libération | Courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C Tu (A) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, en ligne, à 400 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 230 V (kW) | Puissance nominale moteur triphasé, triangle à l'intérieur, à 400 V (kW) | Température nominale sans déclassement (°C) | Protection intégrée contre les surcharges du moteur | Type de tension pour l'actionnement | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.00 € | 1 | 3 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
218.00 € | 1 | Devis | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
194.00 € | 1 | 3 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | AC/DC | 1 | |||
319.00 € | 1 | 95 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 4 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
326.00 € | 1 | 95 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 | |||
332.00 € | 1 | 95 jours | Direction de l'angle | Non | 230|460 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Autre | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | Non | DC | 1 |