Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DILM80-22(RDC24)
Référence pièce
|
---|
DILM80-22(RDC24) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | 37 | 3 | 80 | 110 | 0|0 | 0|0 | 24|27 | Connexion à vis | DC | 40 | 20 | 44.7 |
Loading...
Version modulaire | Non | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, le numéro d'article est le suivant: DILM80-22(RDC24).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILM80-22(RDC24).
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type de tension pour l'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DILEEM-01(24V50HZ) |
DILEEM-10(230V50/60HZ) |
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) |
DILM820/22(RA250) |
DILM9-01(110V50/60HZ) |
DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 jours | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
8,085.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 2 | 450 | 3 | 820 | 1225 | 110|250 | 110|250 | 110|250 | Liaison ferroviaire | AC/DC | 656 | 355 | 522 | ||
45.60 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 110|110 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | ||
45.60 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 6 | 2.5 | 3.7 |