Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DILMP200(RAC240)
Référence pièce
|
---|
DILMP200(RAC240) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 55 | 4 | 115 | 200 | 190|240 | 190|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 136 | 75 | 93 |
Loading...
Version modulaire | Non | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, le numéro d'article est le suivant: DILMP200(RAC240).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILMP200(RAC240).
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type de tension pour l'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DILEEM-01(24V50HZ) |
DILEEM-10(230V50/60HZ) |
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) |
DILMP32-01(230V50HZ,240V60HZ) |
DILMP32-10(110V50HZ,120V60HZ) |
DILMP32-10(230V50/60HZ) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 jours | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
85.90 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 7.5 | 4 | 18 | 32 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 15 | 7 | 11 | ||
85.90 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 7.5 | 4 | 18 | 32 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 15 | 7 | 11 | ||
85.90 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 7.5 | 4 | 18 | 32 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 15 | 7 | 11 |