Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ)
Référence pièce
|
---|
DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.00 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 11 | 4 | 25 | 45 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 15 | 7 | 11 |
Loading...
Version modulaire | Non | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, le numéro d'article est le suivant: DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ).
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type de tension pour l'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DILEEM-01(24V50HZ) |
DILEEM-10(230V50/60HZ) |
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) |
DILMP45-10(RDC24) |
DILMP63(230V50/60HZ) |
DILMP63(230V50HZ,240V60HZ) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 jours | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
214.00 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 11 | 4 | 25 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|27 | Connexion à vis | DC | 15 | 7 | 11 | ||
267.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 18.5 | 4 | 40 | 63 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 25 | 12 | 22 | ||
267.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 18.5 | 4 | 40 | 63 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 25 | 12 | 22 |