Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Degré de protection (IP) | Type de tension pour l'actionnement | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.40 € | 1 | 5 jours | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 3.7 | ||
159.35 € | 1 | 6 jours | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 3.7 | ||
145.72 € | 1 | 3 jours | 3 | 7 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 2.2 | ||
131.12 € | 1 | 5 jours | 3 | 7 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 2.2 | ||
153.42 € | 1 | 5 jours | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | DC | 3.7 | ||
138.81 € | 1 | 20 jours | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 3.7 | ||
158.98 € | 1 | 3 jours | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | AC | 7.4 | ||
213.99 € | 1 | 17 jours | 7.5 | 18 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | 7.4 | ||
268.65 € | 1 | 11 jours | 11 | 25 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | AC | 11 |
Loading...
Fonction | Sécurité en marche arrière | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Degré de protection (NEMA) | Autre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Degré de protection (IP)
Type de tension pour l'actionnement
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles