Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DILDC300/22(RDS250) |
DILDC600/22(RDS250) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
3,289.77 € | 1 | 3 jours | ||
6,651.54 € | 1 | 27 jours |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 2 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 2 | Version modulaire | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 2 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 110|250 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 110|250 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 110|350 | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion relais | Puissance de fonctionnement nominale à DC-3/DC-5 à 440 V(kW) | 0 |
Electricité de fonctionnement nominal, c'est-à-dire à DC-3/DC-5 à 440 V(A) | 0 | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles