Boîtier de fusible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS18/I44E

Référence pièce
RS18/I44E
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 375 Hauteur(mm) 375 Profondeur(mm) 150
Courant nominal(A) 63 Tension nominale(V) 400 Protection Fusible à vis
Prolongation possible Oui Avec couvercle transparent Oui Nombre de groupes 8
Positionnement sur système de rails Universel Nombre de pôles 3 Matériau du boîtier Plastique
Degré de protection (IP) IP65 Commutation simultanée N-neutre Non

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de fusible, le numéro d'article est le suivant: RS18/I44E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS18/I44E.

Assistance technique