Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EP21RG |
EP22RG |
EP23RG |
EP24RG |
EP51RG |
EP52RG |
EP53RG |
EP54RG |
EP55RG |
EP72RG |
EP73RG |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de rails DIN | Nombre d’espacements modulaires par rail DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.46 € | 1 | 4 jours | 250 | 150 | 1 | 12 | |||
32.95 € | 1 | 4 jours | 250 | 300 | 2 | 12 | |||
43.14 € | 1 | 9 jours | 250 | 450 | 3 | 12 | |||
59.38 € | 1 | 4 jours | 250 | 600 | 4 | 12 | |||
37.17 € | 1 | 4 jours | 500 | 150 | 1 | 24 | |||
48.34 € | 1 | 4 jours | 500 | 300 | 2 | 24 | |||
- | 63.32 € | 1 | 4 jours | 500 | 450 | 3 | 24 | ||
92.92 € | 1 | 4 jours | 500 | 600 | 4 | 24 | |||
146.04 € | 1 | 4 jours | 500 | 750 | 5 | 24 | |||
100.86 € | 1 | 11 jours | 750 | 300 | 2 | 36 | |||
- | 131.62 € | 1 | 4 jours | 750 | 450 | 3 | 36 |
Loading...
Profondeur(mm) | 47.5 | Prolongation possible | Non | Avec barre collectrice | Non |
---|---|---|---|---|---|
Distance entre les rangées(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de rails DIN
Nombre d’espacements modulaires par rail DIN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles