Boîtier de panneau de barre collectrice avec couvercle transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CI44-S60-250/3

Référence pièce
CI44-S60-250/3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

338.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Largeur(mm) 375 Hauteur(mm) 375
Profondeur(mm) 225 Prolongation possible Oui Avec couvercle transparent Oui
Nombre de pôles 3 Matériau du boîtier Plastique Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 15
Degré de protection (IP) IP65 Courant nominal du système de rails(A) 250 Équipé d’une barre collectrice Oui
Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de panneau de barre collectrice avec couvercle transparent, le numéro d'article est le suivant: CI44-S60-250/3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI44-S60-250/3.

Assistance technique