Référence fabricant: XNBW-R2
Marque: EATON
Prix: 38.46 €
Délai de livraison: 9 jours
Largeur: 54 mm
Hauteur: 70 mm
Profondeur: 68 mm
Type d'accessoire: Support de montage
Matériau: Acier
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XNBW-R2
Référence pièce
|
---|
XNBW-R2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type d'accessoire | Matériau | Type d'accessoire électrique | Type d'accessoire mécanique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.46 € | 1 | 9 jours | 54 | 70 | 68 | Support de montage | Acier | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Support de fixation, le numéro d'article est le suivant: XNBW-R2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNBW-R2.
Configurer
Propriétés de base
Type d'accessoire électrique
Type d'accessoire mécanique
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type d'accessoire
Matériau
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
REG-BB |
XNNBW-E06 |
XNNBW-E08 |
XNNBW-G |
XNNBW-G06 |
ZB4-101-GF1 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type d'accessoire | Matériau | Type d'accessoire électrique | Type d'accessoire mécanique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.03 € | 20 | 10 jours | - | - | - | Autre | - | - | - | ||
8.11 € | 10 | 26 jours | 145 | 40 | 65 | Support de montage | Acier | - | - | |||
11.84 € | 10 | 4 jours | 345 | 45 | 62.5 | Support de montage | Acier | - | - | |||
4.23 € | 10 | 4 jours | 50 | 35 | 50 | Support de montage | Acier | - | - | |||
6.48 € | 10 | 4 jours | 65 | 35 | 75 | Support de montage | Acier | - | - | |||
3.59 € | 9 | 4 jours | - | - | - | - | - | Autre | Autre |