Elément lumineux LED, fixation par l'embase, + seuil de réponse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-LEDC230H-

Référence pièce
M22-LEDC230H-
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.82 €

20 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Support de lampe Aucun Transformateur/convertisseur intégré faux Avec résistance de diminution de tension intégrée faux
Avec diode intégrée vrai Lampe de couleur Autre Type de voyant LED
Type de fixation Fixation au sol Avec source lumineuse vrai Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis
Tension nominale Ue pour AC 50 Hz(V) 230|230 Tension nominale Ue pour AC 60 Hz(V) 230|230 Tension nominale Ue pour DC(V) 0|0
Type de tension pour l'actionnement AC

Assistance technique