Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-CLED230-B |
M22-CLED-B |
M22-CLEDC230-B |
M22-CLEDC-B |
M22-LED230-B |
M22-LED230TA-B |
M22-LED230TA-G |
M22-LED230TA-R |
M22-LED230TA-W |
M22-LED-B |
M22-LEDC230-B |
M22-LEDC-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lampe de couleur | Type de fixation | Type de connexion circuit auxiliaire | Tension nominale Ue pour AC 50 Hz (V) | Tension nominale Ue pour AC 60 Hz (V) | Tension nominale Ue pour DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fermeture devant | Connexion avec collier à ressort | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
11.94 € | 1 |
3 jours
Stock | Bleu | Fermeture devant | Connexion avec collier à ressort | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | ||
17.70 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fixation au sol | Connexion avec collier à ressort | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
11.94 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fixation au sol | Connexion avec collier à ressort | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | ||
16.16 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fermeture devant | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
17.52 € | 20 | 21 jours | Bleu | Fermeture devant | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
17.52 € | 20 | 3 jours | Vert | Fermeture devant | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
17.52 € | 20 | 3 jours | Rouge | Fermeture devant | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
17.52 € | 20 | 3 jours | Blanc | Fermeture devant | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
10.78 € | 1 |
3 jours
Stock | Bleu | Fermeture devant | Connexion à vis | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC | ||
16.16 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fixation au sol | Connexion à vis | 85|264 | 85|264 | 0|0 | AC | ||
10.78 € | 20 | 3 jours | Bleu | Fixation au sol | Connexion à vis | 12|30 | 12|30 | 12|30 | AC/DC |
Loading...
Support de lampe | Aucun | Transformateur/convertisseur intégré | faux | Avec résistance de diminution de tension intégrée | faux |
---|---|---|---|---|---|
Avec diode intégrée | vrai | Type de voyant | LED | Avec source lumineuse | vrai |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Lampe de couleur
Type de fixation
Type de connexion circuit auxiliaire
Tension nominale Ue pour AC 50 Hz(V)
Tension nominale Ue pour AC 60 Hz(V)
Tension nominale Ue pour DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles