Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D02-SO/63/3-R-27
Méthode de montage | Système de rail | Courant nominal(A) | 63 | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 3 | Matériau | Plastique | Taille de construction | D02 |
Version avec couvercle | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Socle de fusible à montage sur jeu de barres, le numéro d'article est le suivant: D02-SO/63/3-R-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D02-SO/63/3-R-27.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles