Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XN-PF-120/230VAC-D
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Largeur(mm) | 12.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 74.1 | Profondeur(mm) | 55.4 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Type de tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Autres | 1 | Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non |
Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non |
Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui | Avec séparation de potentiel | Oui | Type de connexion électrique | Connexion avec collier à ressort |
Montage sur rail possible | Oui | Possibilité de diagnostic bus | Oui | Avec module de bloc d'alimentation | Non |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Convient comme module de segment | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Module distant | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 | Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural / direct | Non | Norme Radio Bluetooth | Non | Norme Radio WLAN 802.11 | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | 18|30 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation XI / ON, 120 / 230 VAC, le numéro d'article est le suivant: XN-PF-120/230VAC-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XN-PF-120/230VAC-D.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles