Module de communication maître Profibus DP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

COM-DPM-MC2

Référence pièce
COM-DPM-MC2
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Largeur(mm) 110 Hauteur(mm) 20
Profondeur(mm) 140 Convient aux fonctions de sécurité Non Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 1 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles Autres 0 Avec interface optique Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Oui
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non Redondance Non
Vitesse de transmission(kBit/s) 12000 Avec séparation de potentiel Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Protection anti-poussière ATEX, cat. 3D Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Norme Radio Bluetooth Non
Norme Radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison E/S Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Protocole de support pour SafetyBUS p Non Type de transmission de données Série Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Module de communication maître Profibus DP, le numéro d'article est le suivant: COM-DPM-MC2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COM-DPM-MC2.

Assistance technique