Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EME1P32MID |
EME1P80 |
EME3P63BMODBUSMID |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Electricité maximal (Imax) (A) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre total de postes (contrer) | Type d'énergie | Type de tarif | Étalonné | Type mât | Tension nominale (Un) LL (V) | Courant nominal (In) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 32 | 1 | 7 | Puissance effective | Tarif unique | vrai | Monophasé | 0|0 | 32 | ||
1 | Devis | 80 | 2.1 | 7 | Puissance effective et puissance aveugle | Bitarif | faux | Monophasé | 0|0 | 80 | ||
1 | Devis | 80 | 4.1 | 9 | Puissance effective | Bitarif | vrai | Avec conducteur | 319|480 | 80 |
Loading...
Méthode de montage | DRA (Adaptateur de rail DIN) | Modèle | Mesure directe | Convient à | Achat/fourniture |
---|---|---|---|---|---|
Type d'indication | Numérique | Fréquence(hertz) | 50|50 | Type de compteur | Électromécanique |
Degré de protection (IP) | IP20 | Type d'interface | Autre | Contrôle tarifaire | Interne |
Mécanisme d'échappement | faux | Approbation | Directive sur les instruments de mesure | Sortie d'impulsion | Électrique |
Type Légume sec | S0 | Légume sec cardiaque(Imp/kWh (kvarh)) | 0|0 | Classe de précision | B |
Type de mesure du profil de charge | faux | Signature EEC40 | faux | Avec code de Verrou | vrai |
Tension nominale (Un) NL(V) | 184|276 | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Electricité maximal (Imax)(A)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre total de postes (contrer)
Type d'énergie
Type de tarif
Étalonné
Type mât
Tension nominale (Un) LL(V)
Courant nominal (In)(A)
Propriétés optionnelles