Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EME1P32MID
Référence pièce
|
---|
EME1P32MID |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Electricité maximal (Imax) (A) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre total de postes (contrer) | Type d'énergie | Type de tarif | Étalonné | Type mât | Tension nominale (Un) LL (V) | Courant nominal (In) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 32 | 1 | 7 | Puissance effective | Tarif unique | vrai | Monophasé | 0|0 | 32 |
Loading...
Méthode de montage | DRA (Adaptateur de rail DIN) | Modèle | Mesure directe | Convient à | Achat/fourniture |
---|---|---|---|---|---|
Type d'indication | Numérique | Fréquence(hertz) | 50|50 | Type de compteur | Électromécanique |
Degré de protection (IP) | IP20 | Type d'interface | Autre | Contrôle tarifaire | Interne |
Mécanisme d'échappement | faux | Approbation | Directive sur les instruments de mesure | Sortie d'impulsion | Électrique |
Type Légume sec | S0 | Légume sec cardiaque(Imp/kWh (kvarh)) | 0|0 | Classe de précision | B |
Type de mesure du profil de charge | faux | Signature EEC40 | faux | Avec code de Verrou | vrai |
Tension nominale (Un) NL(V) | 184|276 | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Wattmètre, le numéro d'article est le suivant: EME1P32MID.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EME1P32MID.
Configurer
Propriétés de base
Electricité maximal (Imax)(A)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre total de postes (contrer)
Type d'énergie
Type de tarif
Étalonné
Type mât
Tension nominale (Un) LL(V)
Courant nominal (In)(A)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EME1P80 |
EME3P63BMODBUSMID |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Electricité maximal (Imax) (A) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre total de postes (contrer) | Type d'énergie | Type de tarif | Étalonné | Type mât | Tension nominale (Un) LL (V) | Courant nominal (In) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 80 | 2.1 | 7 | Puissance effective et puissance aveugle | Bitarif | faux | Monophasé | 0|0 | 80 | ||
- | 1 | Devis | 80 | 4.1 | 9 | Puissance effective | Bitarif | vrai | Avec conducteur | 319|480 | 80 |