Câble de connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMMZ-00/34
CSAS6A6CY2210
CSDR4A3CY2202
CSDR4A4CY2205
CSDS4A4CY2205
CSDS4A4CY2210
MFD-CP4-800-CAB5
SWIRE-CAB-008
SWIRE-CAB-025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration
(°C)
Sans halogène Fonction Type d'accessoire Tension nominale
(V)
Longueur de câble
(m)
Type de câble Blindé Nombre de pôles Longueur
(mm)
Résistance de continuité
(mOhm)
Matériau de surface de contact Vulcaniser Matériau de gaine de câble Degré de protection (IP) Type de connexion électrique, côté boîtier Type de connexion électrique, côté champ Type d'accessoire électrique Position de l'entrée de câble, côté boîtier Position de l'entrée de câble, côté champ Avec témoin LED Type d'accessoire mécanique Type de contact enfichable, côté champ Matériau de corps principal Couleur de gaine de câble Courant nominal d'entrée
(A)
Adapté au PLC de carte d'entrée Adapté au PLC de carte de sortie Convient aux signaux numériques Convient aux signaux analogiques Type de contact enfichable, côté boîtier Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation
(°C)

28.60 €

1 3 jours ---Autre----------------------------

127.98 €

1 24 jours 40|70Non--010MulticonducteurNon6-0AutreNonAutreAutreAutreM12-AutreDroitNon-Femelle (bus)AutreAutre0----40|70

17.70 €

1 3 jours 40|70Non--02MulticonducteurNon4-0AutreNonAutreAutreAutreM12-AutreCoudéNon-Femelle (bus)AutreAutre0----40|70

20.60 €

1 65 jours 40|70Non--05MulticonducteurNon4-0AutreNonAutreAutreAutreM12-AutreCoudéNon-Femelle (bus)AutreAutre0----40|70

22.80 €

1 65 jours 40|70Non--05MulticonducteurNon4-0AutreNonAutreAutreAutreM12-AutreDroitNon-Femelle (bus)AutreAutre0----40|70

29.60 €

1 65 jours 40|70Non--010MulticonducteurNon4-0AutreNonAutreAutreAutreM12-AutreDroitNon-Femelle (bus)AutreAutre0----40|70
-

-

1 Devis -----------------Câble de connexion---Autre----------

-

25 Devis --PLC - autres appareils-----60.09-----BornierBornier---------NonNonNonNon--

-

5 Devis --PLC - autres appareils-----60.25-----BornierBornier---------NonNonNonNon--

Loading...

  1. 1

Assistance technique