Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSDS4A4CY2210
Référence pièce
|
---|
CSDS4A4CY2210 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration (°C) | Sans halogène | Fonction | Type d'accessoire | Tension nominale (V) | Longueur de câble (m) | Type de câble | Blindé | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Matériau de surface de contact | Vulcaniser | Matériau de gaine de câble | Degré de protection (IP) | Type de connexion électrique, côté boîtier | Type de connexion électrique, côté champ | Type d'accessoire électrique | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Avec témoin LED | Type d'accessoire mécanique | Type de contact enfichable, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Courant nominal d'entrée (A) | Adapté au PLC de carte d'entrée | Adapté au PLC de carte de sortie | Convient aux signaux numériques | Convient aux signaux analogiques | Type de contact enfichable, côté boîtier | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.60 € | 1 | 65 jours | 40|70 | Non | - | - | 0 | 10 | Multiconducteur | Non | 4 | - | 0 | Autre | Non | Autre | Autre | Autre | M12 | - | Autre | Droit | Non | - | Femelle (bus) | Autre | Autre | 0 | - | - | - | - | — | 40|70 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion, le numéro d'article est le suivant: CSDS4A4CY2210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSDS4A4CY2210.
Configurer
Propriétés de base
Fonction
Type d'accessoire
Longueur(mm)
Type d'accessoire électrique
Type d'accessoire mécanique
Adapté au PLC de carte d'entrée
Adapté au PLC de carte de sortie
Convient aux signaux numériques
Convient aux signaux analogiques
Type
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C)
Sans halogène
Tension nominale(V)
Longueur de câble(m)
Type de câble
Blindé
Nombre de pôles
Résistance de continuité(mOhm)
Matériau de surface de contact
Vulcaniser
Matériau de gaine de câble
Degré de protection (IP)
Type de connexion électrique, côté boîtier
Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Avec témoin LED
Type de contact enfichable, côté champ
Matériau de corps principal
Couleur de gaine de câble
Courant nominal d'entrée(A)
Type de contact enfichable, côté boîtier
Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSDR4A3CY2202 |
CSDR4A4CY2205 |
CSDS4A4CY2205 |
MFD-CP4-800-CAB5 |
SWIRE-CAB-008 |
SWIRE-CAB-025 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration (°C) | Sans halogène | Fonction | Type d'accessoire | Tension nominale (V) | Longueur de câble (m) | Type de câble | Blindé | Nombre de pôles | Longueur (mm) | Résistance de continuité (mOhm) | Matériau de surface de contact | Vulcaniser | Matériau de gaine de câble | Degré de protection (IP) | Type de connexion électrique, côté boîtier | Type de connexion électrique, côté champ | Type d'accessoire électrique | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Avec témoin LED | Type d'accessoire mécanique | Type de contact enfichable, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Courant nominal d'entrée (A) | Adapté au PLC de carte d'entrée | Adapté au PLC de carte de sortie | Convient aux signaux numériques | Convient aux signaux analogiques | Type de contact enfichable, côté boîtier | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 1 | 3 jours | 40|70 | Non | - | - | 0 | 2 | Multiconducteur | Non | 4 | - | 0 | Autre | Non | Autre | Autre | Autre | M12 | - | Autre | Coudé | Non | - | Femelle (bus) | Autre | Autre | 0 | - | - | - | - | — | 40|70 | |||
20.60 € | 1 | 65 jours | 40|70 | Non | - | - | 0 | 5 | Multiconducteur | Non | 4 | - | 0 | Autre | Non | Autre | Autre | Autre | M12 | - | Autre | Coudé | Non | - | Femelle (bus) | Autre | Autre | 0 | - | - | - | - | — | 40|70 | |||
22.80 € | 1 | 65 jours | 40|70 | Non | - | - | 0 | 5 | Multiconducteur | Non | 4 | - | 0 | Autre | Non | Autre | Autre | Autre | M12 | - | Autre | Droit | Non | - | Femelle (bus) | Autre | Autre | 0 | - | - | - | - | — | 40|70 | |||
- | - | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Câble de connexion | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 25 | Devis | - | - | PLC - autres appareils | - | - | - | - | - | 6 | 0.09 | - | - | - | - | - | Bornier | Bornier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | Non | Non | Non | - | - | |||
- | 5 | Devis | - | - | PLC - autres appareils | - | - | - | - | - | 6 | 0.25 | - | - | - | - | - | Bornier | Bornier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | Non | Non | Non | - | - |