Référence fabricant: SWD4-M6LR5-2S
Marque: EATON
Prix: 30.15 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SWD4-M6LR5-2S
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -40|80 | Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile avec guidage forcé(mm) | — | Résistant aux UV | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur de section nominale(mm²) | 0.5 | Matériau d'isolation | Autre | Couleur d'identification | Couleur |
Retardateur de flamme | Conformément à la norme EN 60332-1-2 | Blindage | Non | Intégrité des circuits | Non |
Élément de toron | Paires | Couleur de gaine extérieure | Vert | Catégorie | Autre |
Diamètre du conducteur(mm) | 1.5 | Blindage sur élément de toron | Déjouer | Blindage sur toron | Aucun |
Matériau de la gaine extérieure | Polychlorure de vinyle (PVC) | Catégorie de conducteur | Classe 2 = échoué | Nombre d'éléments de torons | 5 |
Plaque de protection | Autre | Taille AWG | 20 | Nombre d'âmes | 5 |
Installation souterraine | Non | Sans halogène (selon IEC 60754-2) | Non | Faible dégagement de fumée (selon IEC 61034-2) | Non |
Toronnage | Faisceau | Diamètre extérieur (A)(mm) | 5.6 | Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) | Non |
Valeur VPN(%) | 66.5 | Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | Non | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | Oui |
Résistant à l'huile (conformément à la norme IEC 60811-404) | Oui | Surface de conducteur | Nu | Câble de blocage longitudinal hydrofuge | Oui |
Câble de blocage hydrofuge radial | Oui | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Aucun | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | Aucun |
Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | Aucun | Spécification de l'isolation du noyau | Autre | Spécification matériau gaine extérieure | Polypropylène |
Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile/mouvement libre(mm) | — | Intégrité de l'isolement selon IEC 60331 | Non | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -40|80 |
Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) | 34 | Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Câble rond SmartWire-DT IP67, le numéro d'article est le suivant: SWD4-M6LR5-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SWD4-M6LR5-2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles