Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XPFCB04-MC |
ZSD-SHT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Numéro RAL | Protection de surface | Avec entrée de câble | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier (mm) | Espacement modulaire (mm) | Type de construction | Avec ouvertures de connecteur | Matériau | Nombre d'unités de hauteur | Avec verrou | Finition de surface | À l'épreuve des arcs | Pour séparation interne forme 2a | Pour séparation interne forme 2b | Pour séparation interne forme 3a | Pour séparation interne forme 3b | Pour séparation interne forme 4a | Pour séparation interne forme 4b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 € | 1 | 15 jours | Acier inoxydable | 400 | 1978 | 0 | - | Non | 400 | 90 | 12.5 | Kit d'assemblage | - | Acier | 0 | Non | Galvanisé | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
80.83 € | 1 | 3 jours | - | 50 | 850 | - | Apprêté | - | - | - | - | - | Oui | Plastique | - | - | - | Non | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Numéro RAL
Protection de surface
Avec entrée de câble
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm)
Espacement modulaire(mm)
Type de construction
Avec ouvertures de connecteur
Matériau
Nombre d'unités de hauteur
Avec verrou
Finition de surface
À l'épreuve des arcs
Pour séparation interne forme 2a
Pour séparation interne forme 2b
Pour séparation interne forme 3a
Pour séparation interne forme 3b
Pour séparation interne forme 4a
Pour séparation interne forme 4b
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles