Panneau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSFB-4-125A
MSFB-8-125A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
-

52.46 €

1 4 jours 225

83.14 €

1 4 jours 405

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 160 Profondeur(mm) 45 Protection de surface Nu
Courant nominal(A) 125 Nombre de pôles 3 Matériau Cuivre
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 10 Distance barre omnibus(mm) 60 Hauteur barre collectrice(mm) 0
Épaisseur barre omnibus(mm) 0

Assistance technique