Séparation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPZ-SCH202
XPBMB0604
XPBMB0606
XPBMB0608
XPBMB0610
XPFCB04
XPIXBCB-H-0602
XPIXBMCB0606
XPMMB0602
XPMMB0603
XPMMB0804
XPSS2004
XPSS2006
XPSS2008
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Numéro RAL Protection de surface Avec entrée de câble Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier
(mm)
Espacement modulaire
(mm)
Type de construction Avec ouvertures de connecteur Matériau Nombre d'unités de hauteur Avec verrou Finition de surface À l'épreuve des arcs Pour séparation interne forme 2a Pour séparation interne forme 2b Pour séparation interne forme 3a Pour séparation interne forme 3b Pour séparation interne forme 4a Pour séparation interne forme 4b

34.11 €

1 14 jours -2502000-Apprêté-----OuiPlastique---Non------
-

106.22 €

1 7 jours Acier inoxydable3146420-Non425812.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

127.19 €

1 8 jours Acier inoxydable4896420-Non600812.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

149.34 €

1 5 jours Acier inoxydable6896420-Non800812.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

173.09 €

1 17 jours Acier inoxydable8896420-Non1000012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

326.29 €

1 4 jours Acier inoxydable42510500-Non42580012.5Kit d'assemblage-Acier inoxydable0NonAutre-OuiOuiOuiOuiOuiOui

377.90 €

1 4 jours Rouge600370-Non60020012.5Pièce individuelle-Plastique0NonAutre-OuiOuiOuiOuiOuiOui

58.26 €

1 8 jours Acier inoxydable5095400-Non600012.5Pièce individuelle-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

39.78 €

1 4 jours Acier inoxydable510390-Non60040012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-NonNonOuiOuiOuiOui

71.58 €

1 10 jours Acier inoxydable510390-Non600012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-NonNonOuiOuiOuiOui

107.88 €

1 29 jours Acier inoxydable710390-Non80040012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-NonNonOuiOuiOuiOui

206.43 €

1 37 jours Acier inoxydable1519070-Non040012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

279.69 €

1 5 jours Acier inoxydable1519070-Non060012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

391.21 €

1 7 jours Acier inoxydable1519070-Non080012.5Kit d'assemblage-Acier0NonGalvanisé-OuiOuiOuiOuiOuiOui

Loading...

  1. 1

Assistance technique