Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-SD230-BS
Modèle | Contact de protection (SCHUKO) | Avec couvercle articulé | Non | Type de tension | AC |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur intégrée(mm) | 60 | Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 250 |
Nombre de sorties femelles | 1 | Avec sécurité enfant | Non | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 2.5 |
Avec lampe de contrôle | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de broches actives (rondes) | 2 |
Nombre de broches actives (plates) | 0 | Broche de terre de protection ronde | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Prise Schuko, le numéro d'article est le suivant: Z-SD230-BS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-SD230-BS.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles