Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ES4P-221-DMXD1 |
ES4P-221-DMXX1 |
ES4P-221-DRXD1 |
ES4P-221-DRXX1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec afficheur | Nombre de sorties vidéo numériques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,083.75 € | 1 | 3 jours | Oui | 5 | |||
1,027.50 € | 1 | 3 jours | Non | 5 | |||
1,111.25 € | 1 | 5 jours | Oui | 4 | |||
1,058.75 € | 1 | 5 jours | Non | 4 |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 107.5 | Hauteur(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 72 | Extensible | Oui | Courant de commutation(A) | 8 |
Avec minuterie | Oui | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Nombre d'entrées numériques | 14 |
Nombre d'entrées analogiques | 0 | Nombre de sorties analogiques | 4 | Type de tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 3 |
Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui |
Redondance | Oui | Avec sortie relais | Oui | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non | Catégorie selon EN 954-1 | 4 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 | Encastrement avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Oui | Dispositif d'extension | Non | Norme Radio Bluetooth | Non |
Norme Radio WLAN 802.11 | Non | Appareil de base | Oui | Maître de liaison I/O | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | 20.4|28.8 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Avec afficheur
Nombre de sorties vidéo numériques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles