Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO |
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO |
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO |
XC-CPU101-FC128K-8DI-6DO |
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO-XV |
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV |
XC-CPU202-EC4M-8DI-6DO-XV |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille de la mémoire (kByte) | Délai de traitement (1 K, opération binaire) (ms) | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | Nombre d'interfaces matérielles USB | Avec interface optique | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Assemblage en rack possible | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.00 € | 1 | 3 jours | 64 | 0.5 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Non | |||
702.67 € | 1 | 3 jours | 128 | 0.5 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Non | |||
796.17 € | 1 | 3 jours | 256 | 0.5 | 0 | 0 | Non | Non | Non | Non | |||
796.17 € | 1 | 3 jours | 128 | 0.5 | 0 | 0 | Oui | Non | Oui | Non | |||
- | - | 1 | Devis | 256 | 0.15 | 1 | 1 | Non | Oui | Non | Oui | ||
- | - | 1 | Devis | 512 | 0.15 | 1 | 1 | Non | Oui | Non | Oui | ||
2,117.92 € | 1 | 3 jours | 4000 | 0.025 | 1 | 1 | Non | Oui | Non | Oui |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Largeur(mm) | 60 | Modèle | Modulaire |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 100 | Profondeur(mm) | 100 | Avec afficheur | Non |
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées numériques | 8 | Nombre de sorties vidéo numériques | 6 |
Nombre d'entrées analogiques | 0 | Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension d'alimentation | DC |
Type de mémoire | RAM | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 1 | Mémoire de programme supplémentaire possible | Oui | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Oui | Protocole de prise en charge pour CAN | Oui | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Oui | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Oui | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | Oui |
Redondance | Non | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | 0 |
Encastrement avant possible | Non | Montage mural/direct | Oui | Norme Radio Bluetooth | Non |
Norme Radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison I/O | Non | Nombre de sorties de relais | 0 |
Nombre maximal d'interrupteurs horaires | 1000 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Protocole de support pour SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation CC(V) | 20.4|28.8 | Radio GPRS standard | Non |
Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la mémoire(kByte)
Délai de traitement (1 K, opération binaire)(ms)
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
Nombre d'interfaces matérielles USB
Avec interface optique
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Assemblage en rack possible
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles