Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-DP-R-X-GVP |
M22-DP-S-X-GVP |
M22-DRP-G-X |
M22-DRP-G-X-GVP |
M22-DRP-R-X-GVP |
M22S-DP-R-X |
M22S-DRP-G-X |
M22S-DRP-R-X |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bouton de couleur | Anneau avant de couleur | Verrouillage de la fonction de commutation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 25 | 28 jours | Rouge | Chrome | Non | |||
11.64 € | 25 | 28 jours | Noir | Chrome | Non | |||
17.12 € | 5 | 28 jours | Vert | Chrome | Oui | |||
17.12 € | 25 | 28 jours | Vert | Chrome | Oui | |||
17.12 € | 25 | 28 jours | Rouge | Chrome | Oui | |||
11.64 € | 5 | 26 jours | Rouge | Noir | Non | |||
17.12 € | 5 | 28 jours | Vert | Noir | Oui | |||
17.12 € | 5 | 28 jours | Rouge | Noir | Oui |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22 | Convient pour l'éclairage | Non | Nombre de postes de commandement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | Oui | Étiqueté | Non | Type de bouton | Plat |
Degré de protection (IP), face avant | IP67/IP69K | Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 |
Avec couvercle de protection | Non | Matériau de l'anneau avant | Plastique | Avec anneau avant | Oui |
Lentille de type construction | Rond | Degré de protection (NEMA), face avant | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Bouton de couleur
Anneau avant de couleur
Verrouillage de la fonction de commutation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles