Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-DZ-B |
M22-DZ-B-GB14 |
M22-DZ-X |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bouton de couleur | Étiqueté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 10 | 3 jours | Bleu | Non | |||
12.70 € | 10 | 3 jours | Bleu | Oui | |||
9.56 € | 10 | 3 jours | Sans plaque à boutons | Non |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22 | Convient pour l'éclairage | Non | Nombre de postes de commandement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | Oui | Type de bouton | Plat | Anneau avant de couleur | Chrome |
Degré de protection (IP), face avant | IP67 | Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 |
Avec couvercle de protection | Non | Matériau de l'anneau avant | Plastique | Avec anneau avant | Oui |
Lentille de type construction | Rond | Verrouillage de la fonction de commutation | Non | Degré de protection (NEMA), face avant | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Bouton de couleur
Étiqueté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles