Bouton-poussoir, 400 V, 16 A, 4 N / O, 1HP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-T/4S-G

Référence pièce
Z-T/4S-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.35 €

12 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Courant de commutation(A) 16 Bouton de couleur Vert
Avec témoin lumineux Non Profondeur intégrée(mm) 60 Puissance maximale de la lampe(W) 0
Type de voyant Non applicable Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Tension de commutation(V) 400
Calotte de couleur Non applicable Douille de lampe Non applicable Degré de protection (IP) IP40
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 4 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0
Tension de la lampe(V) 0|0

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir, 400 V, 16 A, 4 N / O, 1HP, le numéro d'article est le suivant: Z-T/4S-G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-T/4S-G.

Assistance technique