Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-DH-W-X1 |
M22S-DH-W-X1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Anneau avant de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 5 | 17 jours | Chrome | |||
11.24 € | 5 | 22 jours | Noir |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22 | Bouton de couleur | Blanc | Convient pour l'éclairage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes de commandement | 1 | Retour à ressort | Oui | Étiqueté | Oui |
Type de bouton | Haut | Degré de protection (IP), face avant | IP67/IP69K | Largeur d'ouverture(mm) | 0 |
Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Avec couvercle de protection | Non | Matériau de l'anneau avant | Plastique |
Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Rond | Verrouillage de la fonction de commutation | Non |
Degré de protection (NEMA), face avant | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Anneau avant de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles