Bouton double actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-DDL-GR
M22-DDL-GR-GB1/GB0
M22-DDL-GR-X1/X0
M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
M22-DDL-S-X4/X5
M22-DDL-S-X7/X7
M22-DDL-S-X226/X26
M22-DDL-WS
M22-DDL-WS-GB1/GB0
M22-DDL-WS-X1/X0
M22-DDL-*-*-
M22-DDLF-GR-X1/X0
M22-DDLF-WS-X1/X0
M22-DDLF-*-*-
M22-DDLM-GR-X1/X0
M22-DDLM-WS-X1/X0
M22-DDLM-*-*-
M22S-DDL-GR
M22S-DDL-GR-GB1/GB0
M22S-DDL-GR-X1/X0
M22S-DDL-S-X4/X5
M22S-DDL-S-X7/X7
M22S-DDL-WS
M22S-DDL-WS-GB1/GB0
M22S-DDL-WS-X1/X0
M22S-DDL-*-*-
M22S-DDLF-GR-X1/X0
M22S-DDLF-WS-X1/X0
M22S-DDLF-*-*-
M22S-DDLM-GR-X1/X0
M22S-DDLM-WS-X1/X0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bouton de couleur Étiqueté Anneau avant de couleur Degré de protection (IP), face avant Type de raccordement électrique Degré de protection (IP) Avec couvercle de protection Voyant de tension d'alimentation
(V)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Degré de protection (NEMA) Degré de protection (NEMA), face avant

19.15 €

5 3 jours AutreNonChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

1 3 jours

Stock

AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

53.80 €

5 3 jours Rouge/vert-Chrome-Connexion à visIP66-2301104X-

20.77 €

5 3 jours NoirOuiChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours NoirOuiChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours NoirOuiChromeIP66--Non-----4X

19.15 €

5 3 jours AutreNonChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

20.77 €

1 3 jours

Stock

AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

21.46 €

5 22 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

19.15 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

19.15 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

19.91 €

5 23 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

22.42 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

22.42 €

5 3 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

22.90 €

5 39 jours AutreOuiChromeIP66--Non-----4X

19.15 €

5 3 jours AutreNonNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours NoirOuiNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours NoirOuiNoirIP66--Non-----4X

19.15 €

5 23 jours AutreNonNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 29 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

20.77 €

5 3 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

21.46 €

5 23 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

19.15 €

5 3 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

19.15 €

5 19 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

19.91 €

5 27 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

22.42 €

5 5 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

22.42 €

5 19 jours AutreOuiNoirIP66--Non-----4X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Convient pour l'éclairage Oui Nombre de postes de commandement 2
Retour à ressort Oui Type de bouton Plat Largeur d'ouverture(mm) 0
Hauteur d’ouverture(mm) 0 Matériau de l'anneau avant Plastique Avec anneau avant Oui
Lentille de type construction Rond Verrouillage de la fonction de commutation Non

Assistance technique