Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M30I-FDL-W-X0 |
M30I-FDL-W-X1 |
M30I-FDL-W-X100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 1 | 18 jours | |||
24.62 € | 1 | 15 jours | |||
24.62 € | 1 | 37 jours |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 30 | Bouton de couleur | Blanc | Convient pour l'éclairage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes de commandement | 1 | Retour à ressort | Oui | Étiqueté | Oui |
Type de bouton | Plat | Anneau avant de couleur | Autre | Degré de protection (IP), face avant | IP67 |
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Avec couvercle de protection | Non |
Matériau de l'anneau avant | Métal | Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Rond |
Verrouillage de la fonction de commutation | Non | Degré de protection (NEMA), face avant | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles