Bouton-poussoir de dégagement, bleu, R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-DZ-B-X6
M22S-DZ-B-X6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Anneau avant de couleur

13.30 €

10 18 jours Chrome

13.30 €

1 18 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Bouton de couleur Bleu Convient pour l'éclairage Non
Nombre de postes de commandement 1 Retour à ressort Oui Étiqueté Oui
Type de bouton Plat Degré de protection (IP), face avant IP67 Largeur d'ouverture(mm) 0
Hauteur d’ouverture(mm) 0 Avec couvercle de protection Non Matériau de l'anneau avant Plastique
Avec anneau avant Oui Lentille de type construction Rond Verrouillage de la fonction de commutation Non
Degré de protection (NEMA), face avant 4X

Assistance technique