Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-PKZ0(500V)
Référence pièce
|
---|
L-PKZ0(500V) |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou (mm) | Type de tension | Lentille de couleur | Nombre de voyants utilisés | Tension nominale de service en CC (V) | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique | Degré de protection (IP) | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Lentille de Type construction | Convient au nombre de feux de signalisation intégrés | Type de douille de lampe | Type de lentille | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 5 | 57 jours | 16 | AC/DC | Transparent | 5 | 415|500 | Autre | - | Connexion plate enfichable | IP65 | vrai | Autre | faux | Rectangulaire | - | Autre | Plat | Autre |
Loading...
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Témoin, le numéro d'article est le suivant: L-PKZ0(500V).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-PKZ0(500V).
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection (IP), face avant
Convient au nombre de feux de signalisation intégrés
Type
Diamètre du trou(mm)
Type de tension
Lentille de couleur
Nombre de voyants utilisés
Tension nominale de service en CC(V)
Anneau avant de couleur
Type de raccordement électrique
Degré de protection (IP)
Avec source lumineuse
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Lentille de Type construction
Type de douille de lampe
Type de lentille
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C22-L-B-24-P62 |
C22-L-B-24-P65 |
C22-L-G-24-P1 |
L-PKZ0-GN(230V) |
L-PKZ0-GN(400V) |
L-PKZ0-GN(500V) |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du trou (mm) | Type de tension | Lentille de couleur | Nombre de voyants utilisés | Tension nominale de service en CC (V) | Anneau avant de couleur | Degré de protection (IP), face avant | Type de raccordement électrique | Degré de protection (IP) | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Lentille de Type construction | Convient au nombre de feux de signalisation intégrés | Type de douille de lampe | Type de lentille | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.65 € | 1 | 5 jours | 22 | AC/DC | Bleu | 1 | 24|24 | Autre | - | Autre | Autre | vrai | Plastique | vrai | Rond | - | LED | Plat | Autre | |||
53.79 € | 1 | 45 jours | 22 | AC/DC | Bleu | 1 | 24|24 | Autre | - | Autre | Autre | vrai | Plastique | vrai | Rond | - | LED | Plat | Autre | |||
43.79 € | 1 | 14 jours | 22 | AC/DC | Vert | 1 | 24|24 | Autre | - | Autre | Autre | vrai | Plastique | vrai | Rond | - | LED | Plat | Autre | |||
18.00 € | 10 | 3 jours | 16 | AC/DC | Vert | 10 | 110|230 | Autre | - | Connexion plate enfichable | IP65 | vrai | Autre | faux | Rectangulaire | - | Autre | Plat | Autre | |||
18.00 € | 10 | 3 jours | 16 | AC/DC | Vert | 10 | 230|400 | Autre | - | Connexion plate enfichable | IP65 | vrai | Autre | faux | Rectangulaire | - | Autre | Plat | Autre | |||
18.00 € | 5 | 57 jours | 16 | AC/DC | Vert | 5 | 415|500 | Autre | - | Connexion plate enfichable | IP65 | vrai | Autre | faux | Rectangulaire | - | Autre | Plat | Autre |