Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-EL/WH24
Référence pièce
|
---|
Z-EL/WH24 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou (mm) | Lentille de couleur | Profondeur intégrée (mm) | Tension nominale (V) | Puissance maximale de la lampe (W) | Nombre de voyants utilisés | Tension nominale de service en CC (V) | Type de voyant | Anneau avant de couleur | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Type de raccordement électrique | Largeur d'ouverture (mm) | Calotte de couleur | Hauteur d’ouverture (mm) | Douille de lampe | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Lentille de Type construction | Type de douille de lampe | Type de lentille | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 2 | 3 jours | 5 | Blanc | - | - | - | 1 | 12|24 | - | Autre | - | Connexion à vis | 0 | - | 0 | - | vrai | Plastique | faux | Rond | LED | Plat | Autre |
Loading...
Type de tension | AC/DC | Degré de protection (IP) | IP40 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lumière unique, le numéro d'article est le suivant: Z-EL/WH24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-EL/WH24.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur intégrée(mm)
Tension nominale(V)
Puissance maximale de la lampe(W)
Type de voyant
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Calotte de couleur
Douille de lampe
Type
Diamètre du trou(mm)
Lentille de couleur
Nombre de voyants utilisés
Tension nominale de service en CC(V)
Anneau avant de couleur
Type de raccordement électrique
Largeur d'ouverture(mm)
Hauteur d’ouverture(mm)
Avec source lumineuse
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Lentille de Type construction
Type de douille de lampe
Type de lentille
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Z-BEL/R230 |
Z-BEL/R24 |
Z-EL/BL230 |
Z-EL/G230 |
Z-UEL230 |
Z-UEL24 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du trou (mm) | Lentille de couleur | Profondeur intégrée (mm) | Tension nominale (V) | Puissance maximale de la lampe (W) | Nombre de voyants utilisés | Tension nominale de service en CC (V) | Type de voyant | Anneau avant de couleur | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Type de raccordement électrique | Largeur d'ouverture (mm) | Calotte de couleur | Hauteur d’ouverture (mm) | Douille de lampe | Avec source lumineuse | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Lentille de Type construction | Type de douille de lampe | Type de lentille | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 2 | 20 jours | 5 | Rouge | - | - | - | 1 | 110|240 | - | Autre | - | Connexion à vis | 0 | - | 0 | - | vrai | Plastique | faux | Rond | LED | Plat | Autre | |||
35.80 € | 2 | 20 jours | - | - | 60 | 24 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Rouge | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.40 € | 2 | 20 jours | - | - | 60 | 230 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Bleu | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.40 € | 2 | 3 jours | - | - | 60 | 230 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Vert | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.40 € | 2 | 3 jours | - | - | 60 | 230 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Autre | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | |||
32.40 € | 2 | 3 jours | - | - | 60 | 24 | 2 | - | - | LED | - | 1 | - | - | Autre | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - |