Actionneur de commutation 16 A avec entrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSAU-01/01-16I
CSAU-01/01-16IE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.79 €

1 58 jours

160.79 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Courant nominal(A) 16 Tension de fonctionnement nominale(V) 230|230
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Puissance de commutation maximale(VA) 3680 Raccordement de bus inclus vrai Nombre maximal de contacts de commutation 1
Largeur en nombre d'espacements modulaires 3 Courant de commutation (max.)(A) 16 Autres systèmes de bus xConfort
Nombre d'entrées binaires 1 Système de bus LON faux Convient pour la charge C vrai
Différentes phases connectables faux Commande locale/commande manuelle vrai Puissance de sortie(W) 3680
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Extensibilité modulaire faux
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable vrai
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Assistance technique