LED SlimLine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Référence pièce
DNW-SIL/LED/IR/S/MG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

531.03 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Magnétique Puissance de lampe(W) 4 Type de tension
Avec prise de sortie femelle Non Avec Interrupteur M/A Oui Avec capteur de lumière Oui
Longueur(mm) 430 Matériau Aluminium Type de voyant LED non remplaçable
Pour montage en rack 19 pouces Type de raccordement électrique Connecteur mâle Tension nominale(V)
Degré de protection (IP) Autre Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de LED SlimLine, le numéro d'article est le suivant: DNW-SIL/LED/IR/S/MG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DNW-SIL/LED/IR/S/MG.

Assistance technique