Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRCA-00/05
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Disposition démontage | Élément de base avec boîtier complet | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Sans revêtement | Avec afficheur | faux | Qualité de matériau | Thermoplastique |
Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai | Système de bus Powernet | faux |
Raccordement de bus inclus | vrai | Matériau | Plastique | Autres systèmes de bus | xConfort |
Nombre d'entrées binaires | 0 | Système de bus LON | faux | Avec protection antivol/démontage | faux |
Capteur externe | faux | Réglage manuel du point de Plateau à instruments/couverts | vrai | Service parallèle possible | faux |
Bouton de présence | faux | Numéro RAL (approché) | 9010 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Avec témoin LED | faux | Transparent | faux | Finition de surface | Mat |
Avec exploitation locale | vrai | Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai |
Classe du contrôle de température | IV | Consommation d'énergie en veille (solstandby)(W) | 0.0001 | Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur d'ambiance, radio, 0-40 degrés, + interrupteur d'abaissement, avec capteur d' humidité, le numéro d'article est le suivant: CRCA-00/05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRCA-00/05.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles