Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 2.4 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 3.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 200 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 4.3 | 220 | 270 | 157 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 200 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 200 | 285 | 220 | |||
- | 1 | Devis | 5.6 | 220 | 270 | 195 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Méthode de fonctionnement | Clé | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 0 | Éclairage | Aucun | Nombre de phases | 3 |
Commande de puissance moins | vrai | Contact de commutation | faux | Nombre d'étages | 0 |
Tension de sortie(V) | 0|400 | Degré de protection (IP) | IP65 | Avec capteur de température | vrai |
Elément de base sans couvercle | vrai |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Propriétés optionnelles