Actionneur de commutation 10 A avec entrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSAU-01/01-10I
CSAU-01/01-10IE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.82 €

1 4 jours

151.80 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Courant nominal(A) 10 Tension de fonctionnement nominale(V) 230|230
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Puissance de commutation maximale(VA) 2300 Raccordement de bus inclus vrai Nombre maximal de contacts de commutation 1
Largeur en nombre d'espacements modulaires 3 Courant de commutation (max.)(A) 10 Autres systèmes de bus xConfort
Nombre d'entrées binaires 1 Système de bus LON faux Convient pour la charge C vrai
Différentes phases connectables faux Commande locale/commande manuelle vrai Puissance de sortie(W) 2300
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Extensibilité modulaire faux
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable vrai
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Assistance technique