Contrôleur d'ambiance tactile, Noir de jais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRCA-00/13

Référence pièce
CRCA-00/13
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

246.65 €

1 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Disposition démontage Élément de base avec boîtier complet Couleur Noir
Protection de surface Sans revêtement Avec afficheur vrai Qualité de matériau Thermoplastique
Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai Système de bus Powernet faux
Raccordement de bus inclus vrai Matériau Plastique Autres systèmes de bus xConfort
Nombre d'entrées binaires 0 Système de bus LON faux Avec protection antivol/démontage faux
Capteur externe vrai Réglage manuel du point de Plateau à instruments/couverts vrai Service parallèle possible vrai
Bouton de présence faux Numéro RAL (approché) 9005 Degré de protection (IP) IP20
Avec témoin LED faux Transparent faux Finition de surface Mat
Avec exploitation locale vrai Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai
Classe du contrôle de température IV Consommation d'énergie en veille (solstandby)(W) 0.05 Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur d'ambiance tactile, Noir de jais, le numéro d'article est le suivant: CRCA-00/13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRCA-00/13.

Assistance technique