Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SL7-AP24
Référence pièce
|
---|
SL7-AP24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Fonction | Intensité (dB) | Type de signal acoustique | Degré de protection (IP) | Tonalité réglable | Tension de service en AC 50 Hz (V) | Tension de service en AC 60 Hz (V) | Tension de service en DC (V) | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 3 jours | Noir | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | - | IP66 | vrai | 24|24 | 24|24 | 24|24 | 4X |
Loading...
Type de tension | AC/DC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif acoustique, le numéro d'article est le suivant: SL7-AP24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL7-AP24.
Configurer
Propriétés de base
Type de signal acoustique
Couleur
Diamètre extérieur(mm)
Fonction
Intensité(dB)
Degré de protection (IP)
Tonalité réglable
Tension de service en AC 50 Hz(V)
Tension de service en AC 60 Hz(V)
Tension de service en DC(V)
Degré de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M22-AMC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Diamètre extérieur (mm) | Fonction | Intensité (dB) | Type de signal acoustique | Degré de protection (IP) | Tonalité réglable | Tension de service en AC 50 Hz (V) | Tension de service en AC 60 Hz (V) | Tension de service en DC (V) | Degré de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € | 1 |
Jour même
Stock | - | - | - | 0 | Autre | - | - | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - |