Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHVZ-01/05
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Nombre de sorties | 0 | Courant de sortie max.(mA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation Electricité (charge résistive)(A) | 0 | Système de bus KNX | faux | Système de bus à radiofréquence | vrai |
Système de bus Powernet | vrai | Raccordement de bus inclus | vrai | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
Autres systèmes de bus | xConfort | Nombre d'entrées binaires | 0 | Système de bus LON | faux |
Tension de commutation(V) | 0|0 | Degré de protection (IP) | IP20 | Variable correctrice cohérente | vrai |
Corriger la commutation des variables | faux | Fonction de protection | vrai | Interrupteur manuel | vrai |
Système de bus KNX Radio | faux | Radiofréquence bidirectionnelle | vrai | Module de bus détachable | faux |
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Thermostat de radiateur RF pour contrôler automatiquement les radiateurs à eau, le numéro d'article est le suivant: CHVZ-01/05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHVZ-01/05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles