Relais de libération

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-LAR32-O
Z-LAR32-S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

30.64 €

1 3 jours 10

30.64 €

1 3 jours 01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Type de tension AC Profondeur intégrée(mm) 60
Tension nominale(V) 250 Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Courant nominal d'entrée(A) 15|32
Electricité de fonctionnement juste(A) 15|32 Courant nominal (contacts de contrôle)(A) 1 Durée de vie électrique (contacts de contrôle)(Contact c) 100000
Puissance de commutation maximale (contacts de contrôle)(VA) 7.36 Extinction temporisée maximale(ms) 0 Courant continu :(A) 32
Cycles de commutation électriques maximum(c/h) 3600 Tension de commutation maximale (contacts de contrôle)(V) 250 Durée de vie mécanique (contacts de contrôle)(Contact c) 0
Degré de protection (IP) IP20 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Assistance technique