Elément fonctionnel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIL-SWD-32-001
DIL-SWD-32-002
PKE-SWD-32
PKE-SWD-SP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Type d'accessoire Signal d'entrée courant 1
(mA)
Convient aux fonctions de sécurité Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties vidéo numériques Temporisation à l'échange de signal
(ms)
Type de tension de la tension d'alimentation Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel Nombre d'interfaces matérielles RS-232 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 Nombre d'interfaces matérielles série TTY Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle Nombre d'interfaces matérielles Autres Avec interface optique Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Courant de sortie
(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Type de sortie numérique Type de raccordement électrique Montage sur rail possible Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Accessoire système Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Degré de protection (IP) Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET Nombre d'interfaces matérielles HW Encastrement face avant possible Assemblage en rack possible Montage mural/direct Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation DC
(V)
Tension admissible en sortie
(V)
Tension admissible à l'entrée
(V)
Type de tension de sortie Entrées numériques configurables Sorties numériques configurables Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

32.91 €

5 65 jours NonOui453881-3Non2110|84DCNon00000001NonDCNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOui0.5NonAutreConnexion avec collier à ressortNonAucunAucunOuiNonNonIP20NonNon100NonNonNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|015|1520.4|28.815|15DCNonNonNonNonNonAucun

42.75 €

5 4 jours NonOui453881-3Non2110|84DCNon00000001NonDCNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOui0.5NonAutreConnexion avec collier à ressortNonAucunAucunOuiNonNonIP20NonNon100NonNonNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|015|1520.4|28.815|15DCNonNonNonNonNonAucun

81.66 €

4 8 jours NonOui453877.3-0Non0110|84DCNon00000002NonDCNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOui0.5NonAutreConnexion avec collier à ressortNonAucunAucunOuiNonNonIP20NonNon100NonNonNonNonNonNonAucunNonNonNonNonNonNonNon0|00|015|1520.4|28.815|15DCNonNonNonNonNonAucun

59.53 €

1 4 jours -----Technique de connexion----------------------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Assistance technique