Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EU1E-SWD-2DD
Référence pièce
|
---|
EU1E-SWD-2DD |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Type de sortie numérique | Entrées numériques configurables | Sorties numériques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.00 € | 1 | 3 jours | 85.6 | 2 | 2 | 0.5 | Oui | Autre | Oui | Oui |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Hauteur(mm) | 56.9 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 20.1 | Signal d'entrée courant 1(mA) | 4 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0|0.2 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 0 | Avec interface optique | Non |
Type de tension (tension d'entrée) | DC | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP69K | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | Aucun | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Oui | Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 0|28.8 |
Tension admissible en sortie(V) | 20.4|28.8 | Tension admissible à l'entrée(V) | 20.4|28.8 | Type de tension de sortie | DC |
Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non |
SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur en T SmartWire-DT pour modules d'E / S IP69K, le numéro d'article est le suivant: EU1E-SWD-2DD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EU1E-SWD-2DD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Type de sortie numérique
Entrées numériques configurables
Sorties numériques configurables
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EU1E-SWD-2DX |
EU2E-SWD-4DD |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur (mm) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Type de sortie numérique | Entrées numériques configurables | Sorties numériques configurables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.24 € | 1 | 25 jours | 85.6 | 2 | 0 | 0 | Non | Aucun | Non | Non | |||
270.58 € | 1 | 3 jours | 98 | 4 | 4 | 0.5 | Oui | Autre | Oui | Oui |