Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XN-322-8DI-PD |
XN-322-16DI-PD |
XN-322-20DI-ND |
XN-322-20DI-PCNT |
XN-322-20DI-PD |
XN-322-20DI-PF |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Signal d'entrée courant 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Temporisation à l'échange de signal (ms) | Protocole de prise en charge pour CAN | Courant de sortie (A) | Type de sortie numérique | Tension admissible à l'entrée (V) | Entrées numériques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.28 € | 1 | 3 jours | 2.3 | 8 | 0|5 | Oui | 0 | Autre | 30|30 | Non | |||
128.51 € | 1 | 3 jours | 2.3 | 16 | 0|5 | Oui | 0 | Aucun | 30|30 | Non | |||
205.80 € | 1 | 3 jours | 2.1 | 20 | 0|5 | Oui | 0 | Aucun | 30|30 | Non | |||
168.00 € | 1 | 3 jours | 2.3 | 20 | 0|0.2 | Non | 1.7 | Aucun | 14|30 | Oui | |||
148.40 € | 1 | 3 jours | 3.7 | 20 | 0|5 | Non | 0 | Aucun | 30|30 | Non | |||
148.40 € | 1 | 3 jours | 3.7 | 20 | 0|0.5 | Non | 0 | Aucun | 30|30 | Non |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Non | Largeur(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 104.2 | Profondeur(mm) | 80.3 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Nombre de sorties vidéo numériques | 0 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Autres | 1 | Avec interface optique | Non |
Type de tension (tension d'entrée) | DC | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non |
Type de raccordement électrique | Connexion avec collier à ressort | Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non |
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non |
Montage mural/direct | Non | Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non |
Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 18|30 |
Tension admissible en sortie(V) | 0|0 | Type de tension de sortie | DC | Sorties numériques configurables | Non |
Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non |
SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Signal d'entrée courant 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Temporisation à l'échange de signal(ms)
Protocole de prise en charge pour CAN
Courant de sortie(A)
Type de sortie numérique
Tension admissible à l'entrée(V)
Entrées numériques configurables
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles