Support pour montage, démontage du boîtier CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KD4-CI

Référence pièce
KD4-CI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.29 €

25 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Largeur(mm) 26 Modèle Autre
Hauteur(mm) 14 Profondeur(mm) 8 Numéro RAL 7035
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Plastique Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Support pour montage, démontage du boîtier CI, le numéro d'article est le suivant: KD4-CI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KD4-CI.

Assistance technique