Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZSD-BPKT/T/00 |
ZSD-BPKT/T/05 |
ZSD-BPKT/T/07 |
ZSD-BPKT/T/08 |
ZSD-BPKT/T/13 |
ZSD-BPKT/T/23 |
ZSD-BPKT/T/24 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.84 € | 1 | 13 jours | 113 | |||
229.64 € | 1 | 28 jours | 113 | |||
105.34 € | 1 | 4 jours | 113 | |||
90.70 € | 1 | 28 jours | 113 | |||
63.07 € | 1 | 4 jours | 133 | |||
47.42 € | 1 | 28 jours | 113 | |||
38.11 € | 1 | 24 jours | 113 |
Loading...
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 91 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 77 | Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Plastique |
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles