Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-S240/W
Référence pièce
|
---|
Z-S240/W |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Tension de commande 1 (V) | Tension de commande 2 (V) | Type de tension de commande 1 | Type de tension de commande 2 | Tension de commande de fréquence 1 (Hz) | Tension de commande de fréquence 2 (Hz) | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6) (A) | Charge maximale des lampes à incandescence (W) | Lampe fluorescente à charge maximale (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo) (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle) (VA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.80 € | 2 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 1 | 240|240 | 0|0 | AC | AC | 50|50 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 1 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Profondeur intégrée(mm) | 60 | Fonctionnement manuel possible | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de l'interrupteur général(A) | 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais d'impulsion, le numéro d'article est le suivant: Z-S240/W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-S240/W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Fonction
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Tension de commande 1(V)
Tension de commande 2(V)
Type de tension de commande 1
Type de tension de commande 2
Tension de commande de fréquence 1(Hz)
Tension de commande de fréquence 2(Hz)
Type de tension de la tension d'alimentation
Tension d'alimentation(V)
Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6)(A)
Charge maximale des lampes à incandescence(W)
Lampe fluorescente à charge maximale(VA)
Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA)
Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
Z-S110/2S2O |
Z-S110/S |
Z-S110/SO |
Z-S240/WW |
Z-S241/SS |
Z-S25/SS |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fonction | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Tension de commande 1 (V) | Tension de commande 2 (V) | Type de tension de commande 1 | Type de tension de commande 2 | Tension de commande de fréquence 1 (Hz) | Tension de commande de fréquence 2 (Hz) | Type de tension de la tension d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6) (A) | Charge maximale des lampes à incandescence (W) | Lampe fluorescente à charge maximale (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo) (VA) | Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle) (VA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.00 € | 1 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 2 | 110|110 | 0|0 | AC | AC | 50|50 | 0|0 | AC | 24|415 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 2 | 2 | 0 | |||
39.60 € | 2 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 1 | 110|110 | 0|0 | AC | AC | 50|50 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 1 | 0 | |||
52.80 € | 2 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 1 | 110|110 | 0|0 | AC | AC | 50|50 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 0 | |||
146.00 € | 1 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 2 | 240|240 | 0|0 | AC | AC | 50|50 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2 | |||
49.90 € | 2 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 1 | 240|240 | 0|0 | AC | AC | 60|60 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2 | 0 | |||
49.90 € | 2 | 20 jours | Interrupteur à clé mécanique | 1 | 24|24 | 0|0 | AC | AC | 60|60 | 0|0 | AC | 24|240 | 24 | 2024 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2 | 0 |